ALTO 3 - Befestigungswinkel

ALTO 3 - Befestigungswinkel
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP Q3
TP Q3P
TR E3
TR Q3
TR QE3P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anwendung Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Bezeichnung

2.77 €

1 7 Arbeitstage ----Für Filter oder Öler G 1/2

3.15 €

1 7 Arbeitstage 55Für F/L 1/2"15532-

1.17 €

1 7 Arbeitstage ----Mutter für Reglerbefestigungswinkel

4.38 €

1 7 Arbeitstage ----Für Regler oder Filterregler G 1/2

6.03 €

1 7 Arbeitstage 70Für R/FR 1/2"15540-

Loading...

  1. 1

Technischer Support