Ersatznitrildichtung für Stecker

Ersatznitrildichtung für Stecker
Die Kupplungen der Reihe CPI verbinden Temperaturregelkreisläufe, vor allem für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen und Aluminiumlegierungen. In den Kreisläufen zirkuliert kaltes oder warmes Wasser.
Die beiden erhältlichen Durchmesser von 8 mm und 12 mm mit Volldurchgang bieten maximalen Durchsatz bei geringen Außenmaßen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPI 08JNTN
CPI 12JNTN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchfluß Durchgang Einsatzeignung

0.58 €

10 7 Arbeitstage 30 l/min (ΔP = 0,5bar)8Buchse DN 8

1.13 €

10 7 Arbeitstage 85 l/min (ΔP = 0,5bar)12Buchse 12 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -15 bis +90 Werkstoff Körper: Messing vernickelt Max. Betriebsdruck 10 bar

Technischer Support