Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S02

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S02
Der Einsatz einer hochwertigen Lackierpistole garantiert eine ausgezeichnete Auftragungsqualität (der Farben, Lacke, Lasuren) durch eine gleichmäßige Zerstäubung, einen hohen Durchsatz sowie Kosteneinsparungen (weniger Farbverbrauch und kürzere Auftragungszeiten). Der Anwender profitiert zudem von der Bedienungsfreundlichkeit, Strahlregelung und Handlichkeit der Lackierpistole.
Dank des großen Lackierpistolensortiments von Prevost finden Sie stets das passende Werkzeug für alle Branchen: Lackierwerkstätten, Karosseriebau, Bauindustrie usw.
Wir haben praktische Teile für den Einsatz von Druckluft bei Lackierarbeiten zusammengestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAR S02B10
CAR S02B16
CAR S02B18
CAR S02B20
CAR S02K1
CAR S02K2
CAR S02K3
CAR S02K4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung

54.13 €

1 7 Arbeitstage Düse Ø 1,0 mm

54.13 €

1 7 Arbeitstage Düse Ø 1,6 mm

54.13 €

1 7 Arbeitstage Düse Ø 1,8 mm

54.13 €

1 7 Arbeitstage Düse Ø 2 mm

97.27 €

1 7 Arbeitstage Komplettset Düsensatz 1,6 mm + Einstellschraube für Lackierpistole

64.18 €

1 7 Arbeitstage Komplettset Fließbecher

12.43 €

1 7 Arbeitstage Lacknebelregulierungsset

24.50 €

1 7 Arbeitstage Komplettset Auslösehebel + stecknippel

Loading...

  1. 1

Technischer Support