Ersatzteile für Lackierpistolen

Ersatzteile für Lackierpistolen
Der Einsatz einer hochwertigen Lackierpistole garantiert eine ausgezeichnete Auftragungsqualität (der Farben, Lacke, Lasuren) durch eine gleichmäßige Zerstäubung, einen hohen Durchsatz sowie Kosteneinsparungen (weniger Farbverbrauch und kürzere Auftragungszeiten). Der Anwender profitiert zudem von der Bedienungsfreundlichkeit, Strahlregelung und Handlichkeit der Lackierpistole.
Dank des großen Lackierpistolensortiments von Prevost finden Sie stets das passende Werkzeug für alle Branchen: Lackierwerkstätten, Karosseriebau, Bauindustrie usw.
Wir haben praktische Teile für den Einsatz von Druckluft bei Lackierarbeiten zusammengestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAR G05B05
CAR G05B08
CAR G05B10
CAR G05K1
CAR G05K2
CAR G05K3
CAR G05K4
CAR G05K5
CAR G05KEN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Einsatzeignung

70.43 €

1 7 Arbeitstage Düse Ø 0,5 mm-

70.43 €

1 7 Arbeitstage Düse Ø 0,8 mm-

70.00 €

1 7 Arbeitstage Düse Ø 1,0 mm-

100.05 €

1 7 Arbeitstage Komplettset Düsensatz 0,8 mm + komplette Schraube für die Einstellung des Lackierdurchsatzes-

24.72 €

1 7 Arbeitstage Komplettset Fließbecher-

9.05 €

1 7 Arbeitstage Lacknebelregulierungsset-

23.12 €

1 7 Arbeitstage Komplettset Auslösehebel-

12.68 €

1 7 Arbeitstage Set zur Druckluftregelung + Stecknippel-

5.27 €

1 7 Arbeitstage -Wartungsset für Pistole CAR G05

Loading...

  1. 1

Technischer Support