Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAR G04HVW |
CAR G04LVW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
214.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | ||
211.38 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Breite(mm) | 180 | Länge(mm) | 360 | Kapazität(l) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Düsendurchmesser(mm) | 1.3 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 3 | Höhe(mm) | 115 |
BSPP Außengewinde | G 1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften