Konfigurierbar in [Länge] 195 - 250 mm
Die Pneumatik-Sicherheitskupplungen von PREVOST dienen dazu, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Die Sicherheitskupplungen haben eine Länge von zwischen 195 und 250 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BR 600ISP |
SIK 0606 |
SIK 1006 |
SIK 1010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Anwendung | Länge (mm) | Max. Betriebsdruck (Bar) | Höhe (mm) | Werkstoff | Anwendungen | Ausgang für Schlauch Ø | Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | ISO 6150B | 250 | - | 60 | - | - | - | - | ||
140.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 | - | Vergüteter Stahl | Schweißen, Schneiden | 6 x 12 | 6 x 12 | ||
141.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 | - | Vergüteter Stahl | Schweißen, Schneiden | 6 x 12 | 10 x 17 | ||
141.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 | - | Vergüteter Stahl | Schweißen, Schneiden | 10 x 17 | 10 x 17 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Anwendung
Länge(mm)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Höhe(mm)
Werkstoff
Anwendungen
Ausgang für Schlauch Ø
Eingang Druckminderventil/ Schlauch Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften