Pneumatik-Verbinder / RPD TG□□□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPD TG□□□ / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 22 - 36 mm



Die Push-In-Steckanschlüsse von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckanschlüsse haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Sie messen zwischen 22 und 36 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPD TG04M5
RPD TG05M5
RPD TG06M5
RPD TG0400
RPD TG0401
RPD TG0500
RPD TG0501
RPD TG0502
RPD TG0503
RPD TG0600
RPD TG0601
RPD TG0602
RPD TG0603
RPD TG0800
RPD TG0801
RPD TG0802
RPD TG0803
RPD TG1000
RPD TG1001
RPD TG1002
RPD TG1003
RPD TG1201
RPD TG1202
RPD TG1203
RPD TG1402
RPD TG1403
RPD TG1602
RPD TG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches IG

2.43 €

10 7 Arbeitstage -4M5

2.87 €

10 7 Arbeitstage -5M5

2.87 €

10 7 Arbeitstage -6M5

2.43 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

2.43 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

2.87 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

3.28 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

3.63 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

4.23 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

2.87 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

3.28 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

3.63 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

4.23 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

2.98 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

3.63 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

4.23 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

3.33 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

3.63 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

3.90 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.90 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.90 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.90 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

4.47 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

8.05 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

8.05 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

8.05 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

8.05 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support