Rohrfitting / A3T □□ / Geradverbinder / Innengewinde

Rohrfitting / A3T □□ / Geradverbinder / Innengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 60 - 100 mm



Die Push-In-Verschraubungen von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Länge der Verschraubungen liegt zwischen 60 und 100 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A3T 01
A3T 42
A3T 49
A3T 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP

23.07 €

1 7 Arbeitstage G 1

34.58 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/4

42.12 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/2

58.87 €

1 7 Arbeitstage G 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Erfüllt die Normen PED REACH Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Technologie PPS Grip Concept Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Temperatur(°C) -20 bis +80 Vorteile Ausbaufähiges System

Technischer Support