Steckverschraubung / MAL RP150

Steckverschraubung / MAL RP150

Konfigurierbar in [Länge] 380 mm



PREVOST stellt Gehäuse für Steckverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Gehäuse messen zwischen 380 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MAL RP150

Teilenummer
MAL RP150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

188.68 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt Koffer mit 150 Steckverbindern: 50 gerade Einschraubverbindungen:(für Rohr mit außen-Ø) 10x RPD MR0600 (Ø 6mm) / 10x RPD MR0601 (Ø 6mm) 10x RPD MR0800 (Ø 8mm) / 10x RPD MR0801 (Ø 8mm) 10x RPD MR0802 (Ø 8mm) 40 Winkelstücke: (für Rohr mit außen-Ø) 10 x RPC MR0600 (Ø 6mm) / 10x RPC MR0601 (Ø 6mm) 10x RPC MR0800 (Ø 8mm) / 10x RPC MR0801 (Ø 8mm) 10 Winkelstücke: (für Rohr mit außen-Ø) 10x RPC MG0601 (Ø 6mm) 30 Verbinder für Schlauch: (für Rohr mit außen-Ø) 10x RPU ET0606 (Ø 6mm) / 10x RPU ET0808 (Ø 8mm) 10x RPU ET1010 (Ø 10mm) 20 T-Stücke: (für Schlauch mit außen-Ø) 10x RPT ET0606 (Ø 6mm) / 10x RPT ET0808 (Ø 8mm) Schlauchabschneider: R22 CT

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubung / MAL RP150, die Teilenummer ist MAL RP150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAL RP150.

Technischer Support