Verschlussstopfen / RPH EE□□□□ / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPH EE0404
RPH EE0505
RPH EE0606
RPH EE0808
RPH EE1010
RPH EE1212
RPH EE1414
RPH EE1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

0.67 €

10 7 Arbeitstage 4

0.75 €

10 7 Arbeitstage 5

0.75 €

10 7 Arbeitstage 6

0.78 €

10 7 Arbeitstage 8

0.88 €

10 7 Arbeitstage 10

1.05 €

10 7 Arbeitstage 12

2.98 €

10 7 Arbeitstage 14

2.98 €

10 7 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support