Verschlussstopfen / RPH PT□□ / Push-In Anschluss

Verschlussstopfen / RPH PT□□ / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 30 - 44 mm



PREVOST stellt Push-In-Verschlussstopfen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschlussstopfen sind zwischen 30 und 44 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPH PT0404
RPH PT0606
RPH PT0808
RPH PT1010
RPH PT1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbinder mit Innen-Ø

0.40 €

10 7 Arbeitstage 4

0.40 €

10 7 Arbeitstage 6

0.52 €

10 7 Arbeitstage 8

0.62 €

10 7 Arbeitstage 10

0.87 €

5 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support