Rohrverbinder / A5 □□□□ / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A5 0142
A5 1201
A5 1212
A5 1234
A5 1412
A5 1414
A5 1438
A5 1814
A5 1818
A5 1838
A5 3401
A5 3434
A5 3442
A5 3812
A5 3834
A5 3838
A5 4249
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG IG BSPP

14.80 €

1 7 Arbeitstage G 1G 1 1/4

8.42 €

1 7 Arbeitstage R 1/2G 1

3.65 €

10 7 Arbeitstage R 1/2G 1/2

5.78 €

10 7 Arbeitstage R 1/2G 3/4

3.55 €

10 7 Arbeitstage R 1/4G 1/2

1.50 €

10 7 Arbeitstage R 1/4G 1/4

2.30 €

10 7 Arbeitstage R 1/4G 3/8

1.37 €

10 7 Arbeitstage R 1/8G 1/4

0.98 €

10 7 Arbeitstage R 1/8G 1/8

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 1/8G 3/8

8.62 €

1 7 Arbeitstage R 3/4G 1

4.73 €

10 7 Arbeitstage R 3/4G 3/4

14.57 €

1 7 Arbeitstage G 3/4G 1 1/4

3.55 €

10 7 Arbeitstage R 3/8G 1/2

5.08 €

10 7 Arbeitstage R 3/8G 3/4

2.35 €

10 7 Arbeitstage R 3/8G 3/8

17.12 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/4G 1 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support