Pneumatik-Verbinder / RPY ET□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RPY ET□□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 33 - 56 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 33 und 56 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPY ET0404
RPY ET0505
RPY ET0606
RPY ET0808
RPY ET1010
RPY ET1212
RPY ET1414
RPY ET1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

1.20 €

10 7 Arbeitstage 4

1.20 €

10 7 Arbeitstage 5

1.20 €

10 7 Arbeitstage 6

1.20 €

10 7 Arbeitstage 8

1.55 €

10 7 Arbeitstage 10

1.93 €

5 7 Arbeitstage 12

4.78 €

5 7 Arbeitstage 14

4.78 €

5 7 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support