Konfigurierbar in [Länge] 22 - 47 mm
Mit den Schlauchnippeln von PREVOST werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Länge der Schlauchnippel liegt zwischen 22 und 47 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AF 15110CN |
AF 15113BK |
AF 15113CN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Für Gewebeschlauch ID (mm) | Länge (mm) | Max. Betriebsdruck (Bar) | Höhe (mm) | BSPP Außengewinde | Betriebsdruck | Technologie | Ringfarbe | AG BSPP | Für Schlauch mit Innen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 0 bis 15 bar | Voller Durchgang | Gelb | G 1/4 | 10 | ||
6.62 € | 10 | 7 Arbeitstage | 24 | 13 | 47 | 10 | 24 | G 1/4 | - | - | - | - | - | ||
6.72 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 0 bis 15 bar | Voller Durchgang | Gelb | G 1/4 | 13 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Für Gewebeschlauch ID(mm)
Länge(mm)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Höhe(mm)
BSPP Außengewinde
Betriebsdruck
Technologie
Ringfarbe
AG BSPP
Für Schlauch mit Innen-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften