Konfigurierbar in [Länge] 155 - 156 mm
PREVOST stellt Schlauchstutzen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Schlauchstutzen messen zwischen 155 und 156 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IRP 066806P3 |
IRP 066808P3 |
IRP 066810P3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Für Gewebeschlauch ID (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 155 | 15 | ||
10.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 8 | 156 | 20 | ||
10.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 10 | 156 | 22 |
Loading...
Max. Arbeitsdruck(Bar) | 0 - 16 | Durchmesser der Öffnung(mm) | 6 | Profil | ISO 6150B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Für Gewebeschlauch ID(mm)
Länge(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften