Konfigurierbar in [Länge] 155 - 170 mm
PREVOST stellt Schlauchstutzen her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Schlauchstutzen sind zwischen 155 und 170 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CEC6 808810P |
CRP 066806P2 |
CRP 066808P2 |
CRP 066810P2 |
CRP 066813P2 |
ERP 116810P2 |
ERP 116813P2 |
ERP 116816P2 |
IRP 086808P2 |
IRP 086810P2 |
IRP 086813P2 |
IRP 086816P2 |
IRP 116810P2 |
IRP 116813P2 |
IRP 116816P2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Arbeitsdruck (Bar) | Breite (mm) | Für Gewebeschlauch ID (mm) | Durchmesser der Öffnung (mm) | Länge (mm) | Profil | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 8 mm + 10 | 6 | 155 | ISO 6150C | 17 | ||
9.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 6 | 6 | 155 | ISO 6150C | 15 | ||
9.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | ISO 6150C | - | ||
9.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 10 | 6 | 155 | - | 15 | ||
14.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 13 | 6 | 155 | ISO 6150C | 30 | ||
14.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 10 | 10.4 | - | EUROPEAN | - | ||
15.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 13 | 10.4 | - | EUROPEAN | - | ||
17.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 16 | 10.4 | 170 | ISO 6150B | 40 | ||
12.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 8 | 8 | 155 | ISO 6150B | 25 | ||
13.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 10 | 8 | 155 | ISO 6150B | 25 | ||
13.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 13 | 8 | 155 | ISO 6150B | 20 | ||
19.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 55 | 16 | 8 | 155 | ISO 6150B | 35 | ||
17.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 10 | 11 | - | ISO 6150B | - | ||
17.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 13 | 11 | - | ISO 6150B | - | ||
18.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | 45 | 16 | 11 | 170 | ISO 6150B | 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Arbeitsdruck(Bar)
Breite(mm)
Für Gewebeschlauch ID(mm)
Durchmesser der Öffnung(mm)
Länge(mm)
Profil
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften