Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Durchmesser der Öffnung (mm) | Länge (mm) | Profil | Metrisches Außengewinde | BSPT Außengewinde | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 155 | ARO 210 | - | R 1/4 | 20 | ||
11.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 155 | EUROPEAN | - | G 3/8 | 15 | ||
9.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 155 | ARO 210 | - | R 3/8 | 20 | ||
9.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 156 | ISO 6150C | - | G 1/4 | 20 | ||
11.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 156 | ISO 6150C | - | G 3/8 | 25 | ||
3.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | - | R 1/4 | 20 | ||
5.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 7.4 | 156 | EUROPEAN | - | R 1/4 | 15 | ||
4.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | - | R 3/8 | 20 | ||
10.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 7.4 | 155 | EUROPEAN | - | R 1/2 | 26 | ||
6.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 155 | ISO 6150B | - | R 1/4 | 15 | ||
9.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 6 | 156 | ISO 6150B | - | R 1/4 | 21 | ||
9.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 6 | 156 | ISO 6150B | - | R 3/8 | 26 | ||
10.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 6 | 155 | ISO 6150B | M14 X 1.25 | - | 25 | ||
13.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 8 | 155 | ISO 6150B | - | R 1/4 | 23 | ||
14.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 8 | 155 | ISO 6150B | - | R 3/8 | 20 | ||
18.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 8 | 155 | ISO 6150B | - | R 1/2 | 35 |
Loading...
Max. Arbeitsdruck(Bar) | 0 - 16 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Durchmesser der Öffnung(mm)
Länge(mm)
Profil
Metrisches Außengewinde
BSPT Außengewinde
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften