Pneumatik-Verbinder / RPD FG□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Pneumatik-Verbinder / RPD FG□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 14 - 36 mm



Die Push-In-Verschraubungen von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Verschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 14 und 36 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPD FG04M5
RPD FG05M5
RPD FG06M5
RPD FG0400
RPD FG0401
RPD FG0500
RPD FG0501
RPD FG0502
RPD FG0503
RPD FG0600
RPD FG0601
RPD FG0602
RPD FG0603
RPD FG0800
RPD FG0801
RPD FG0802
RPD FG0803
RPD FG1000
RPD FG1001
RPD FG1002
RPD FG1003
RPD FG1201
RPD FG1202
RPD FG1203
RPD FG1402
RPD FG1403
RPD FG1602
RPD FG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches IG

1.30 €

10 7 Arbeitstage -4M5

1.30 €

10 7 Arbeitstage -5M5

1.30 €

10 7 Arbeitstage -6M5

1.30 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

1.30 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

1.30 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

2.98 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

1.30 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

2.98 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

1.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

2.98 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

2.00 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

2.00 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

2.00 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.13 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support