Rohrverbinder / A10 □□□ / Winkelverbinder

Rohrverbinder / A10 □□□ / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Länge] 26 - 68 mm



Mit den Rohrverbindern von PREVOST werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Länge der Rohrverbinder liegt zwischen 26 und 68 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10 0101
A10 1212
A10 1414
A10 1818
A10 3434
A10 3838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT IG BSPP

13.80 €

1 7 Arbeitstage R 1G 1

5.88 €

10 7 Arbeitstage R 1/2G 1/2

2.85 €

10 7 Arbeitstage R 1/4G 1/4

2.12 €

10 7 Arbeitstage R 1/8G 1/8

9.02 €

1 7 Arbeitstage R 3/4G 3/4

3.80 €

10 7 Arbeitstage R 3/8G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support