Rohrfitting / A2 □□P2 / ungleicher Durchmesser / Außengewinde / ungleicher Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A2 1212P2
A2 1412P2
A2 1414P2
A2 1438P2
A2 3434P2
A2 3812P2
A2 3838P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
BSPT Außengewinde Höhe
(mm)

5.83 €

1 7 Arbeitstage 46156R 1/229

5.58 €

1 7 Arbeitstage 45155R 1/4 X R 1/225

2.85 €

1 7 Arbeitstage 46156R 1/423

3.62 €

1 7 Arbeitstage 45155R 1/4 X R 3/820

10.37 €

1 7 Arbeitstage 50155R 3/430

5.72 €

1 7 Arbeitstage 45155R 3/8 X R 1/225

3.18 €

1 7 Arbeitstage 45155R 3/820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 15

Technischer Support