Schlauchstutzen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme / ERP 07680□□P3

Schlauchstutzen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme / ERP 07680□□P3

Konfigurierbar in [Länge] 155 mm



Mit den Schlauchstutzen für Gewebeschläuche mit Ohr-Schlauchklemme von PREVOST werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Schlauchstutzen sind zwischen 155 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERP 076806P3
ERP 076809P3
ERP 076810P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)
Höhe
(mm)

11.23 €

1 7 Arbeitstage 614

6.88 €

1 7 Arbeitstage 925

8.27 €

1 7 Arbeitstage 1015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Arbeitsdruck(Bar) 0 - 16 Breite(mm) 45 Durchmesser der Öffnung(mm) 7.4
Länge(mm) 155 Profil EUROPEAN

Technischer Support