Pneumatik-Verbinder / RMC MR / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik-Verbinder / RMC MR / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 14 mm, / , [Länge] 28 - 48 mm



Die Push-In-Steckverschraubungen von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Steckverschraubungen beträgt 4 oder 14 mm. Ihre Länge liegt zwischen 28 und 48 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMC MR0400
RMC MR0401
RMC MR0600
RMC MR0601
RMC MR0800
RMC MR0801
RMC MR0802
RMC MR1001
RMC MR1002
RMC MR1202
RMC MR1203
RMC MR1403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

3.02 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

3.43 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

3.10 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

3.43 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

3.55 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

3.65 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

4.67 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

4.75 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

5.10 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

5.97 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

7.37 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

8.45 €

5 7 Arbeitstage R 1/214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support