Gewindeadapter / FOU □□ / Geradverbinder / Parallelgewinde

Gewindeadapter / FOU □□ / Geradverbinder / Parallelgewinde

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 155 mm



PREVOST stellt Gewindeadapter-Parallelgewinde her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Die Parallelgewinde haben eine Länge von zwischen 13 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FOU 1014
FOU 1417
FOU 1417P2
FOU 1421
FOU 1421P2
FOU 1721
FOU 1721P2
FOU 2127
FOU 2127P2
FOU 2734
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
BSPP Außengewinde Werkstoff Betriebsdruck IG BSPP AG BSPP

1.33 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1/8G 1/4

1.35 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1/4G 3/8

3.20 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/41551520G 3/8----

1.87 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1/4G 1/2

4.42 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/41551520G 1/2----

1.87 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 3/8G 1/2

4.25 €

1 7 Arbeitstage 45G 3/81551527G 1/2----

1.97 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 1/2G 3/4

4.43 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/21551530G 3/4----

3.43 €

10 7 Arbeitstage ------Messing und Messing vernickelt0 bis 15 barG 3/4G 1

Loading...

  1. 1

Technischer Support