Durchflussregler / RPM BR / konisch / Push-In Anschluss / Außengewinde

Durchflussregler / RPM BR / konisch / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 29 - 58 mm



Mit den Push-In-Durchflussreglern von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Durchflussregler beträgt 4 oder 12 mm. Sie sind zwischen 29 und 58 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPM BR0400
RPM BR0401
RPM BR0600
RPM BR0601
RPM BR0602
RPM BR0603
RPM BR0800
RPM BR0801
RPM BR0802
RPM BR0803
RPM BR1000
RPM BR1001
RPM BR1002
RPM BR1003
RPM BR1201
RPM BR1202
RPM BR1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/84

4.78 €

1 7 Arbeitstage R 1/44

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/86

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/46

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/86

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/26

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/88

5.08 €

1 7 Arbeitstage R 1/48

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/88

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/28

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/810

5.47 €

1 7 Arbeitstage R 1/410

6.60 €

1 7 Arbeitstage R 3/810

7.92 €

1 7 Arbeitstage R 1/210

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 1/412

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 3/812

7.58 €

1 7 Arbeitstage R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support