Konfigurierbar in [Länge] 155 mm
Die Sicherheitskupplungen von PREVOST dienen dazu, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Die Sicherheitskupplungen haben eine Länge von zwischen 155 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
REC6 153808P |
REI6 153808P |
REI8 153810P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Kupplung | Für Gewebeschlauch ID (Adapter) (mm) | ID Durchgang (mm) | Profil | Max. Betriebsdruck (Bar) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | R 1/2 | 8 | 6 | ISO 6150C | 16 | 32 | ||
27.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | G 1/2 | 8 | 6 | ISO 6150B | 12 | 34 | ||
43.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | R 1/2 | 10 | 8 | ISO 6150B | 12 | 40 |
Loading...
Länge(mm) | 155 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Kupplung
Für Gewebeschlauch ID (Adapter)(mm)
ID Durchgang(mm)
Profil
Max. Betriebsdruck(Bar)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften