Stecknippel für Push-In Anschlüsse / RPJ PG□□

Stecknippel für Push-In Anschlüsse / RPJ PG□□

Konfigurierbar in [Länge] 11 - 37 mm



Die Push-In-Verschraubungen von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschraubungen messen zwischen 11 und 37 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPJ PG0400
RPJ PG0500
RPJ PG0501
RPJ PG0600
RPJ PG0601
RPJ PG0800
RPJ PG0801
RPJ PG0802
RPJ PG1001
RPJ PG1002
RPJ PG1201
RPJ PG1202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Verbinder mit Innen-Ø

2.08 €

10 7 Arbeitstage G 1/84

2.08 €

10 7 Arbeitstage G 1/85

2.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/45

2.08 €

10 7 Arbeitstage G 1/86

2.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/46

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/88

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/48

3.97 €

10 7 Arbeitstage G 3/88

3.80 €

10 7 Arbeitstage G 1/410

4.10 €

10 7 Arbeitstage G 3/810

4.17 €

10 7 Arbeitstage G 1/412

4.98 €

5 7 Arbeitstage G 3/812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support