Pneumatik-Verbinder / RPR PT□□ / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / RPR PT□□ / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Länge] 35 - 45 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Ihre Länge liegt zwischen 35 und 45 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPR PT0504
RPR PT0604
RPR PT0804
RPR PT0806
RPR PT1006
RPR PT1008
RPR PT1208
RPR PT1210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø Verbinder mit Innen-Ø

1.48 €

10 7 Arbeitstage 45

1.48 €

10 7 Arbeitstage 46

1.62 €

10 7 Arbeitstage 48

1.62 €

10 7 Arbeitstage 68

1.80 €

10 7 Arbeitstage 610

1.80 €

10 7 Arbeitstage 810

2.18 €

10 7 Arbeitstage 812

2.18 €

10 7 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support