Pneumatik-Verbinder / RPY ET□□P / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Pneumatik-Verbinder / RPY ET□□P / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Länge] 50 - 170 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Sie sind zwischen 50 und 170 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPY ET0404P
RPY ET0606P
RPY ET0808P
RPY ET1010P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Schlauch AD
(mm)
Höhe
(mm)

8.77 €

1 7 Arbeitstage 4050422

8.77 €

1 7 Arbeitstage 39110615.5

8.77 €

1 7 Arbeitstage 39130814.7

9.13 €

1 7 Arbeitstage 451701018

Loading...

  1. 1

Technischer Support