Rohrverbinder / A4 □□□, A10 □□□ / Winkelverbinder / Innengewinde

Rohrverbinder / A4 □□□, A10 □□□ / Winkelverbinder / Innengewinde

Konfigurierbar in [Länge] 155 - 156 mm



PREVOST stellt Rohrverbinder her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverbinder haben eine Länge von zwischen 155 und 156 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A4 1214P2
A4 1238P2
A4 3412P2
A4 3814P2
A10 1212P2
A10 1414P2
A10 3838P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
BSPT Außengewinde Höhe
(mm)

4.60 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/4155R 1/225

4.27 €

1 7 Arbeitstage 45G 3/8155R 1/225

7.28 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/2155R 3/430

2.72 €

1 7 Arbeitstage 46G 1/4156R 3/823

12.25 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/2155R 1/230

6.18 €

1 7 Arbeitstage 45G 1/4155R 1/425

8.08 €

1 7 Arbeitstage 45G 3/8155R 3/825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) 15

Technischer Support