Pneumatik-Verbinder / Y□□M / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / Y□□M / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 32 - 54 mm



Die Push-In-Steckverbinder von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Steckverbinder sind zwischen 32 und 54 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y12M
Y14M
Y18M
Y38M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgang mit IG BSPP (x2)

10.83 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

4.93 €

10 7 Arbeitstage G 1/4

3.98 €

10 7 Arbeitstage G 1/8

7.35 €

10 7 Arbeitstage G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support