Pneumatik-Schnelltrennkupplungen / SIK 10316S3

Pneumatik-Schnelltrennkupplungen / SIK 10316S3

Konfigurierbar in [Länge] 195 mm



PREVOST stellt Pneumatik-Sicherheitskupplungen her, die dazu dienen, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Die Sicherheitskupplungen sind zwischen 195 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SIK 10316S3

Teilenummer
SIK 10316S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.18 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(Bar) Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 Werkstoff Vergüteter Stahl Anwendungen Schweißen, Schneiden
Ausgang für Schlauch Ø 10 x 17 Eingang (Ausgang Druckminderventil) M16 x 1,5

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik-Schnelltrennkupplungen / SIK 10316S3, die Teilenummer ist SIK 10316S3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIK 10316S3.

Technischer Support