Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CEA6 101151808P |
CEA6 101151810P |
CEC6 101151808P |
CEC6 101151810P |
CEE7 101151808P |
CEE7 101151809P |
CEE7 101151810P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Für Gewebeschlauch ID (mm) | BSPP Innengewinde | Durchmesser der Öffnung (mm) | Profil | BSPT Außengewinde | Erfüllt die Normen | Höhe (mm) | BSPP Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 8 | G 1/4 | 6 | - | R 1/4 | ARO 210 | 21 | - | ||
10.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 10 | G 1/4 | 6 | - | R 1/4 | ARO 210 | 30 | - | ||
14.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 8 | R 1/4 | 6 | ISO 6150C | - | - | 25 | G 1/4 | ||
14.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 10 | R 1/4 | 6 | ISO 6150C | - | - | 20 | G 1/4 | ||
5.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 8 | G 1/4 | 7.4 | - | R 1/4 | EUROPEAN | 18 | - | ||
5.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 9 | G 1/4 | 7.4 | - | R 1/4 | EUROPEAN | 24 | - | ||
5.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 10 | G 1/4 | 7.4 | - | R 1/4 | EUROPEAN | 20 | - |
Loading...
Länge(mm) | 155 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Für Gewebeschlauch ID(mm)
BSPP Innengewinde
Durchmesser der Öffnung(mm)
Profil
BSPT Außengewinde
Erfüllt die Normen
Höhe(mm)
BSPP Außengewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften