Pneumatik-Verbinder / RPT CG□□ / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPT CG04M5
RPT CG05M5
RPT CG06M5
RPT CG0400
RPT CG0401
RPT CG0500
RPT CG0501
RPT CG0502
RPT CG0503
RPT CG0600
RPT CG0601
RPT CG0602
RPT CG0603
RPT CG0800
RPT CG0801
RPT CG0802
RPT CG0803
RPT CG1000
RPT CG1001
RPT CG1002
RPT CG1003
RPT CG1201
RPT CG1202
RPT CG1203
RPT CG1402
RPT CG1403
RPT CG1602
RPT CG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

2.00 €

10 7 Arbeitstage -4M5

2.18 €

10 7 Arbeitstage -5M5

2.18 €

10 7 Arbeitstage -6M5

2.00 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

2.37 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

2.60 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

2.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

2.37 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

2.60 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

2.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

3.53 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

2.68 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

2.92 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.83 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.53 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.53 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.83 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

7.13 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support