Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RB5 1014 |
RB5 1038 |
RB5 1238 |
RB5 614 |
RB5 618 |
RB5 814 |
RB5 818 |
RB5 838 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BSPT Außengewinde | Für Rohrdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 10 x 8 | ||
3.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 10 x 8 | ||
4.58 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 12 x 10 | ||
2.52 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 6 x 4 | ||
2.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 6 x 4 | ||
2.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/4 | 8 x 6 | ||
2.43 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 1/8 | 8 x 6 | ||
3.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 8 x 6 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 15 | Werkstoff | Messing vernickelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPT Außengewinde
Für Rohrdurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften