Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RB6 6 |
RB6 8 |
RB6 10 |
RO6 4 |
RO6 6 |
RO6 8 |
RO6 10 |
RO6 12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Für Schlauch AD (mm) | Max. Betriebsdruck (Bar) | Höhe (mm) | Für Rohrdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 10 | 7 Arbeitstage | 26 | 27 | - | 15 | 12 | 6 X 4 | ||
3.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | 28 | 28 | - | 15 | 15 | 8 X 6 | ||
4.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 31 | 31 | - | 15 | 17 | 10 X 8 | ||
2.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 12 | 27 | 4 | 60 | 27 | - | ||
3.17 € | 10 | 7 Arbeitstage | 14 | 31 | 6 | 60 | 31 | - | ||
3.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 16 | 35 | 8 | 60 | 35 | - | ||
5.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 22 | 44 | 10 | 60 | 44 | - | ||
6.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | 26 | 48 | 12 | 60 | 48 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Für Schlauch AD(mm)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Höhe(mm)
Für Rohrdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften