Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RB3 6 |
RB3 8 |
RB3 10 |
RB3 12 |
RO3 4 |
RO3 6 |
RO3 8 |
RO3 10 |
RO3 12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Für Schlauch AD (mm) | Max. Betriebsdruck (Bar) | Höhe (mm) | Für Rohrdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 15 | 31 | 6 X 4 | ||
2.67 € | 10 | 7 Arbeitstage | 15 | 15 | - | 15 | 31 | 8 X 6 | ||
3.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | 17 | 17 | - | 15 | 35 | 10 X 8 | ||
5.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 20 | - | 15 | 37 | 12 X 10 | ||
2.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 4 | 60 | 35 | - | ||
3.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | 12 | 14 | 6 | 60 | 36 | - | ||
3.23 € | 10 | 7 Arbeitstage | 14 | 16 | 8 | 60 | 40 | - | ||
4.97 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 22 | 10 | 60 | 49 | - | ||
5.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | 22 | 26 | 12 | 60 | 50 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Für Schlauch AD(mm)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Höhe(mm)
Für Rohrdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften