Klemmverschraubung / RB□ □□ / T-Verbinder / gleicher Durchmesser

Klemmverschraubung / RB□ □□ / T-Verbinder / gleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]15 bar, / , [Länge] 41 - 49 mm



PREVOST stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind bis zu 15 bar Betriebsdruck zugelassen. Die Klemmverschraubungen haben eine Länge von zwischen 41 und 49 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB9 6
RB9 8
RB9 10
RB9 12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohrdurchmesser
(mm)

4.02 €

10 7 Arbeitstage 6 x 4

4.35 €

10 7 Arbeitstage 8 x 6

5.72 €

10 7 Arbeitstage 10 x 8

7.68 €

10 7 Arbeitstage 12 x 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Max. Betriebsdruck(Bar) 15 Werkstoff Messing vernickelt

Technischer Support