Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Arbeitsdruck (Bar) | Metrisches Innengewinde | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Durchmesser der Öffnung (mm) | Länge (mm) | Innengewinde | Profil | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 6 | 155 | G 1/4|G 3/8 | ARO 210 | 20|27 | ||
16.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 6 | 155 | G 3/8 | ISO 6150C | 30 | ||
3.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | G 1/4 | 7.4 | 155 | - | EUROPEAN | 20 | ||
5.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | G 3/8 | 7.4 | 155 | - | EUROPEAN | 23 | ||
10.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 15 | - | 7.4 | 155 | G 1/2 | EUROPEAN | 29 | ||
15.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | - | - | 10.4 | - | G 1/4 | EUROPEAN | - | ||
19.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | - | - | 10.4 | - | G 3/8 | EUROPEAN | - | ||
22.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 10.4 | 170 | G 1/2 | EUROPEAN | 30 | ||
6.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 6 | 155 | G 1/4 | ISO 6150B | 20 | ||
8.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 46 | G 1/4 | 6 | 156 | - | ISO 6150B | 24 | ||
14.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 6 | 155 | G 3/8 | ISO 6150B | 16 | ||
11.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 NPSM | - | 45 | - | 6 | 155 | G 3/8 | ISO 6150B | 25 | ||
10.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | M14 X 1.25 | 45 | - | 6 | 155 | - | ISO 6150B | 25 | ||
10.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | - | - | 6 | - | DEVILBISS | ISO 6150B | - | ||
13.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 8 | 155 | G 1/4 | ISO 6150B | 25 | ||
14.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 8 | 155 | G 3/8 | ISO 6150B | 25 | ||
17.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 8 | 155 | G 1/2 | ISO 6150B | 30 | ||
17.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | - | - | 11 | - | G 3/8 | ISO 6150B | - | ||
17.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 16 | - | 45 | - | 11 | 170 | G 1/2 | ISO 6150B | 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Arbeitsdruck(Bar)
Metrisches Innengewinde
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Durchmesser der Öffnung(mm)
Länge(mm)
Innengewinde
Profil
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften