Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 50 - 83 mm
Mit den Push-In-Ventilen von PREVOST wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Ventile weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Sie sind zwischen 50 und 83 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RMF ET0404 |
RMF ET0606 |
RMF ET0808 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Schlauch mit Außen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | ||
10.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | ||
10.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::80 | Werkstoff | Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 15 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -20 bis +80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Schlauch mit Außen-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften