Feste Verschraubung, mit Teflon vorbeschichtet für Polyurethan

Feste Verschraubung, mit Teflon vorbeschichtet für Polyurethan
Die Spiralschläuche sorgen in Werkstätten für die nötige Flexibilität zur Versorgung von Schnellkupplungen, Blaspistolen und Pneumatikwerkzeugen. Ihre Länge lässt sich den Einsatzbedingungen anpassen, so dass der Benutzer das angeschlossene Werkzeug in seinem Arbeitsumfeld stets zur Hand hat - ohne hinderliches Schlauchgewicht, Schlauchverdrehung oder unnötigen Platzverbrauch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUR 1013F
PUR 1121F
PUR 1238F
PUR 813F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
BSPT Außengewinde

8.38 €

1 7 Arbeitstage 6,5 x 10R 1/4

21.05 €

1 7 Arbeitstage 11 x 16R 1/2

15.20 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12R 3/8

5.83 €

1 7 Arbeitstage 5 x 8R 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Drehgelenke, PVC Ummantelung

Technischer Support