Pneumatik-Verbinder / RPB MR□□ / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik-Verbinder / RPB MR□□ / Winkelverbinder / konisch / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 29 - 50 mm



Die Push-In-L-Verschraubungen (Winkelverschraubung) von PREVOST ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der äußere Durchmesser der Winkelverschraubungen beträgt 4 oder 16 mm. Sie sind zwischen 29 und 50 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPB MR0400
RPB MR0401
RPB MR0500
RPB MR0501
RPB MR0502
RPB MR0503
RPB MR0600
RPB MR0601
RPB MR0602
RPB MR0603
RPB MR0800
RPB MR0801
RPB MR0802
RPB MR0803
RPB MR1000
RPB MR1001
RPB MR1002
RPB MR1003
RPB MR1201
RPB MR1202
RPB MR1203
RPB MR1602
RPB MR1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.93 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 1/85

2.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/45

2.92 €

10 7 Arbeitstage R 3/85

3.28 €

10 7 Arbeitstage R 1/25

2.33 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

2.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

2.92 €

10 7 Arbeitstage R 3/86

3.28 €

10 7 Arbeitstage R 1/26

2.37 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

2.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

2.92 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

3.28 €

10 7 Arbeitstage R 1/28

2.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/810

2.92 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

3.13 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

3.28 €

10 7 Arbeitstage R 1/210

3.13 €

5 7 Arbeitstage R 1/412

3.13 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

3.28 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

3.53 €

5 7 Arbeitstage R 3/816

7.63 €

5 7 Arbeitstage R 1/216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support