Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BAH 1002CP |
BAH 1010CP |
BAH 1015CP |
BAH 1020CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperatur (°C) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
246.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +60 | 2 | ||
339.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 10 | ||
400.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | ||
458.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 20 |
Loading...
Durchmesser(mm) | 10 x 16 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Werkstoff | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Biegeradius (bei 20°C)(mm) | 40 | Gewicht(g/m) | 156 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperatur(°C)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften