Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVR BTP2520 |
PVR BTP3220 |
PVR BTP4020 |
PVR BTP4025 |
PVR BTP5020 |
PVR BTP5025 |
PVR BTP6320 |
PVR BTP6325 |
PVR BTP6332 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | Hauptnetz Rohr AD - Fallrohr AD (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 120 | 25 - 20 | 40 | ||
32.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 80 | 32 - 20 | 40 | ||
36.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 160 | 40 - 20 | 60 | ||
36.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 60 | 40 - 25 | 160 | ||
40.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 115 | 160 | 50 - 20 | 60 | ||
40.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 165 | 50 - 25 | 60 | ||
48.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 63 - 20 | - | ||
48.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 90 | 63 - 25 | 160 | ||
48.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 230 | 63 - 32 | 90 |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 - +50 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 13 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
Hauptnetz Rohr AD - Fallrohr AD(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften