Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperatur (°C) | Farbe | Ø Innen./Außen. (mm) | Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (Bar) | Biegeradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Blau | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
186.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Blau | 7 x 10 | 8,5 | 25 | ||
312.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Blau | 8 x 12 | 9 | 35 | ||
47.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Blau | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Blau | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
69.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Schwarz | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
186.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Schwarz | 7 x 10 | 8,5 | 25 | ||
312.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Schwarz | 8 x 12 | 9 | 35 | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Schwarz | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
355.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | -20 bis +70 | Schwarz | 9,5 x 14 | 9 | 45 | ||
69.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Durchsichtig | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
186.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Durchsichtig | 7 x 10 | 8,5 | 25 | ||
312.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Durchsichtig | 8 x 12 | 9 | 35 | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Durchsichtig | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Durchsichtig | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
69.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Grün | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Grün | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Grün | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
69.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Grau | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Grau | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Grau | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
69.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Rot | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Rot | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Rot | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
69.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Gelb | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
42.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Gelb | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
118.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | -20 bis +70 | Gelb | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 |
Loading...
Werkstoff | Polyurethan | Vorteile | Beständigkeit gegen Öle und Fette |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperatur(°C)
Farbe
Ø Innen./Außen.(mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C)(Bar)
Biegeradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften