Pneumatik-Verbinder / RPQ PT□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 45 Grad

Pneumatik-Verbinder / RPQ PT□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 45 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 38 - 60 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 38 und 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPQ PT0404
RPQ PT0505
RPQ PT0606
RPQ PT0808
RPQ PT1010
RPQ PT1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø Verbinder mit Innen-Ø

1.48 €

10 7 Arbeitstage 44

1.55 €

10 7 Arbeitstage 55

1.55 €

10 7 Arbeitstage 66

1.93 €

10 7 Arbeitstage 88

3.28 €

10 7 Arbeitstage 1010

3.68 €

5 7 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support