Serie DMP - Polyurethanschlauch

Serie DMP - Polyurethanschlauch
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMP 0830ES
DMP 0830IS
DMP 1025ES
DMP 1025IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Kupplung Durchfluß
(l/min)
Länge
(m)
Nippel

250.72 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12ESI 0740030ERP 07

255.48 €

1 7 Arbeitstage 8 x 12ISI 0640030IRP 06

282.70 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ESI 0760025ERP 07

287.28 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ISI 0660025IRP 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -4 bis +70 Anschluss Zufuhrschlauch: 2 m Max. Betriebsdruck(Bar) 12
Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet Gewicht(kg) 8,4

Technischer Support