Pneumatik-Verbinder / RMD MR□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik-Verbinder / RMD MR□□ / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] 21 - 34 mm



PREVOST stellt Push-In-Verschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Verschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Sie sind zwischen 21 und 34 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMD MR0400
RMD MR0600
RMD MR0601
RMD MR0800
RMD MR0801
RMD MR0802
RMD MR1001
RMD MR1002
RMD MR1202
RMD MR1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

1.45 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

1.82 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

1.97 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

2.00 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

2.48 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

2.55 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

2.85 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

3.43 €

5 7 Arbeitstage R 3/812

3.65 €

5 7 Arbeitstage R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support