Zwillingsschlauch, trennbar (20 m)

Zwillingsschlauch, trennbar (20 m)
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUB OA6
TUB OA10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Biegeradius
(mm)

7.45 €

20 7 Arbeitstage 6 x 1255

9.47 €

20 7 Arbeitstage 10 x 1775

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenlänge(m) 20 Werkstoff Gummi Anwendungen Schweißen, Schneiden
Fluide Sauerstoff und Acetylen

Technischer Support