Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplung aus Metall

Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplung aus Metall
Unsere konfektionierten Schläuche sind mit Kupplungen und Nippeln ausgestattet:
• Große Auswahl an Schläuchen: Wahl von Schlauchtyp, Durchmesser und Länge
• Kupplungen, die dem Schlauchdurchmesser optimal angepasst sind
• Dichte Montage der Schläuche mit Ohrklemmen
• Mit Kratzschutz
• Einfache und sichere Verteilung
• Einsatzfertige Schläuche
• Einfach im Gebrauch, problemlos ummontierbar und verstaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAL AASB1010
RAL AASB105
RAL AASB810
RAL AASW1010
RAL AASW810
RAL ACM1310
RAL ACM1320
RAL ACM1610
RAL ACM1620
RAL ACM1910
RAL ACM1920
RAL ACMB1010
RAL ACMB810
RAL AES1310
RAL AES1610
RAL AES1620
RAL AES1910
RAL AES1920
RAL AESB1610
RAL AESB1620
RAL AIS1310
RAL AIS1610
RAL AIS1620
RAL AIS1910
RAL AIS1920
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISB1610
RAL AISB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchlänge
(m)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
Ø Innen./Außen.
(mm)
Profil Höhe
(mm)
Werkstoff Vorteile Kupplung Betriebsdruck Ausgestattet mit Länge
(m)
Nippel

102.12 €

1 7 Arbeitstage 10350400610 X 18ARO 21070-------

74.83 €

1 7 Arbeitstage 5--610 X 18ARO 210--------

94.42 €

1 7 Arbeitstage 1037045068 X 15ARO 21080-------

219.55 €

1 7 Arbeitstage 10--610 X 18ARO 210--------

213.32 €

1 7 Arbeitstage 10--68 X 15ARO 210--------

150.52 €

1 7 Arbeitstage ----13 x 22ISO 6150 C-EPDMBeständigkeit gegen ÖleCSM 082 bis 12 barSchutz10CRP 08

196.82 €

1 7 Arbeitstage 205305301113 X 22ISO 6150C150-------

206.72 €

1 7 Arbeitstage ----16 x 25ISO 6150 C-EPDMBeständigkeit gegen ÖleCSM 112 bis 12 barSchutz10CRP 11

285.18 €

1 7 Arbeitstage ----16 x 25ISO 6150 C-EPDMBeständigkeit gegen ÖleCSM 112 bis 12 barSchutz20CRP 11

216.43 €

1 7 Arbeitstage ----19 x 28ISO 6150 C-EPDMBeständigkeit gegen ÖleCSM 112 bis 12 barSchutz10CRP 11

296.00 €

1 7 Arbeitstage ----19 x 28ISO 6150 C-EPDMBeständigkeit gegen ÖleCSM 112 bis 12 barSchutz20CRP 11

113.67 €

1 7 Arbeitstage ----10 x 18ISO 6150 C-EPDMBeständigkeit gegen ÖleCSM 062 bis 12 barSchutz10CRP 06

104.97 €

1 7 Arbeitstage ----8 x 15ISO 6150 C-EPDMBeständigkeit gegen ÖleCSM 062 bis 12 barSchutz10CRP 06

-

1 auf Anfrage ----13 x 22European 7,4 mm-EPDMBeständigkeit gegen ÖleESI 072 bis 12 barSchutz10ERP 07

197.18 €

1 7 Arbeitstage ----16 x 25European 10,4 mm-EPDMBeständigkeit gegen ÖleESI 112 bis 12 barSchutz10ERP 11

292.88 €

1 7 Arbeitstage ----16 x 25European 10,4 mm-EPDMBeständigkeit gegen ÖleESI 112 bis 12 barSchutz20ERP 11

206.90 €

1 7 Arbeitstage ----19 x 28European 10,4 mm-EPDMBeständigkeit gegen ÖleESI 112 bis 12 barSchutz10ERP 11

298.20 €

1 7 Arbeitstage ----19 x 28European 10,4 mm-EPDMBeständigkeit gegen ÖleESI 112 bis 12 barSchutz20ERP 11

232.57 €

1 7 Arbeitstage 10--10.416 X 25EUROPEAN--------

322.22 €

1 7 Arbeitstage 20--10.416 X 25EUROPEAN--------

-

1 auf Anfrage ----13 x 22ISO 6150 B-EPDMBeständigkeit gegen ÖleISI 082 bis 12 barSchutz10IRP 08

193.15 €

1 7 Arbeitstage ----16 x 25ISO 6150 B-EPDMBeständigkeit gegen ÖleISI 112 bis 12 barSchutz10IRP 11

281.23 €

1 7 Arbeitstage ----16 x 25ISO 6150 B-EPDMBeständigkeit gegen ÖleISI 112 bis 12 barSchutz20IRP 11

200.12 €

1 7 Arbeitstage 105005001119 X 28ISO 6150B140-------

293.25 €

1 7 Arbeitstage 205705701119 X 28ISO 6150B120-------

151.17 €

1 7 Arbeitstage 10465465813 X 22ISO 6150B110-------

218.08 €

1 7 Arbeitstage 20--813 X 22ISO 6150B--------

228.25 €

1 7 Arbeitstage 10--1116 X 25ISO 6150B--------

317.53 €

1 7 Arbeitstage 205005001116 X 25ISO 6150B200-------

161.98 €

1 7 Arbeitstage 10--1119 X 28ISO 6150B--------

249.33 €

1 7 Arbeitstage 20--1119 X 28ISO 6150B--------

168.58 €

1 7 Arbeitstage 10--1113 X 22ISO 6150B--------

235.50 €

1 7 Arbeitstage 20--1113 X 22ISO 6150B--------

191.13 €

1 7 Arbeitstage 10--1116 X 25ISO 6150B--------

274.45 €

1 7 Arbeitstage 20--1116 X 25ISO 6150B--------

Loading...

  1. 1

Technischer Support