Trägerkonsole für Rohrleitungsdose für Rohrleitungsdose / PLA 1000N

Trägerkonsole für Rohrleitungsdose für Rohrleitungsdose / PLA 1000N

Konfigurierbar in [Länge] 510 mm



PREVOST stellt Trägerkonsolen für Rohrleitungsdose her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Trägerkonsolen sind zwischen 510 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLA 1000N

Teilenummer
PLA 1000N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.67 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Galvanischer Stahl, Polyester-Lack Bezeichnung Konsole für Geräte : - Rohrleitungsdose prevoS1 - Zubehör - Druckluftaufbereitung - Universalhalterung Vorteile Ergonomie am Arbeitsplatz
Anwendungen Befestigungssystem für IPN/HEA Träger

Sie befinden sich auf der Seite für Trägerkonsole für Rohrleitungsdose für Rohrleitungsdose / PLA 1000N, die Teilenummer ist PLA 1000N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLA 1000N.

Technischer Support